Publique sus productos
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
Changing table Konstant - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Konstant - Wall mounted

    Traducido por Google,

    Konstant es un cambiador de pared con una altura de trabajo fija y un diseño suave y atractivo. La superficie de la mesa moldeada se puede bajar y guardar suavemente por medio de un resorte de gas. Disponible en diferentes colores.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKonstant
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de productosKonstant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)860
    • Ancho (mm)620
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa