Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Dubbel Tvattbank & Skötbord Elit

Número de Artículo: Tvattbank-Elit
Fabricante: Jeltec
Familia del producto: Changing stations
Grupo del producto: Lyfta
Profundidad (mm): 800
Fecha de publicación: 2016-10-18
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
With two Skötbord Elit changing tables in combination with the washing bench, Tvättbänk Björk, one can minimize the risk of pressure injuries and simultaneously gain good workspace in the nursing room. Skötbord Elit is an electric height-adjustable changing table with a working height between 57-110cm. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. These tables are delivered with a phthalate-free mattress and high rims. To avoid lifting, Skötbord Elit can be supplemented with the Klättra climb accessory


Material principal: Wood
Material secundario: Steel
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 100

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descripción: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Número OmniClass: 23-21 00 00
Título OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Este producto es apto en :
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®