Publique sus productos
NION Shower enclosure 900 mm square, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Jika

NION Shower enclosure 900 mm square, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Mampara de ducha cuadrada de 900 mm, perfil color plata brillo, cristal transparente de 6 mm con tratamiento especial JIKA perla GLASS, tiradores cromados.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2512N2
  • Familia de productoNion
  • Grupo de productosShower cabins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Curtains
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África