Publique sus productos
DEEP by JIKA Basin mixer with brass pop-up, fixed spout 103 mm
Jika

DEEP by JIKA Basin mixer with brass pop-up, fixed spout 103 mm

Traducido por Google,
Monomando lavabo con pop-up de latón, caño fijo 103 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia3111U10041111
  • Familia de productoDeep by JIKA
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText