Publique sus productos
TALAS TRENDY Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome
Jika

TALAS TRENDY Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome

Traducido por Google,
Mezclador de pared para cocina, caño giratorio de 150 mm, cromo
Especificaciones técnicas
  • Referencia3112E70042201
  • Familia de productoTalas Trendy
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África