Publique sus productos
MODUL WC system compact
Jika

MODUL WC system compact

Traducido por Google,
sistema de WC compacto
Especificaciones técnicas
  • Referencia894652
  • Familia de productoModul
  • Grupo de productosInstallation systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)1180
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniClass Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África