Publique sus productos
Dispensador Zig-Zag Azur
Dispensador Zig-Zag Azur
Dispensador Zig-Zag Azur
    Jofel
    Archivados

    Dispensador Zig-Zag Azur

    *Dispensador de toallas formato zig-zag. 
    *Fabricado en ABS blanco de alta calidad y resistencia. 
    *Cerradura con llave, visor de carga de toallas y frontal abatible. 
    *Admite hasta 600 toallas tipo zig-zag. 
    *Dispensa toallas desplegadas por su parte inferior, una a una: Economía. 
    *Integrado en la línea Azur. 
    *Recarga de toallas fácil, rápida y sencilla. 
    *Máximo ahorro de papel. 
    *Higiénico: Evita contaminación por contacto manual de toallas. 
    *Robusto y de larga duración. 
    *Fácil mantenimiento y limpieza. 
    *Indicado para lugares de alta rotación. 
    *Recomendado para colectividades y W.C. públicos. 

    Especificaciones
    • DIMENSIONES (sin embalaje)

      ALTO: 365 mm ANCHO: 275 mm FONDO: 130 mm 

      PESO: 0,885 Kg

      DIMENSIONES (con embalaje)

      ALTO: 370 mm ANCHO: 275 mm FONDO: 130 mm 

      PESO: 1.025 Kg

      MATERIALES: Plástico ABS 

      CAPACIDAD: 600 toallas plegadas en Z; FIJACION A PARED: mediante tornillos tirafoondo y tacos(suministrados) tambien adecuado para fijación con adhesivo (no suministrado).ACCESORIOS INCLUIDOS: dos llaves en acero inox, 4 tacos y 4 tornillos

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ-Fold_600_towel_dispenser_AZUR
    • Familia de productoPaper dispensers
    • Grupo de productosAZUR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)365
    • Ancho (mm)275
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.885
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 19 11
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers