Publique sus productos
JM Corbond IV® Closed-Cell Spray Foam
JM Corbond IV® Closed-Cell Spray Foam

    JM Corbond IV® Closed-Cell Spray Foam

    Traducido por Google,

    La espuma de poliuretano proyectada de celda cerrada JM Corbond® IV es un sistema de aislamiento de espuma de poliuretano proyectada de dos componentes, de clase 1 y densidad media, de última generación, fabricado con HFO. JM Corbond IV está diseñado para aislar edificios comerciales, residenciales e industriales. La tecnología HFO permite que JM Corbond IV se produzca con un bajo potencial de calentamiento global (PCG) y un potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO) de cero. Su alto rendimiento, su excelente desempeño térmico y contra la humedad, y su excepcional capacidad de proyección y adherencia lo convierten en la opción ideal para edificios de alta eficiencia energética.

    Especificaciones
    • PART 2 - PRODUCTS

      CLOSED-CELL SPRAY POLYURETHANE FOAM

      1. Closed-Cell Spray Polyurethane Foam: ASTM C 1029, Type II, minimum density of 1.8 lb/cu. ft. and minimum aged R-value at 1-inch thickness of 6.8 deg F x h x sq. ft./Btu at 75 deg F.
      1. 1. Surface-Burning Characteristics: Comply with ASTM E 84; testing by a qualified testing agency. Identify products with appropriate markings of applicable testing agency.
      1. a. Flame-Spread Index: 25 or less.
      2. b. Smoke-Developed Index: 450 or less.

      Fire Propagation Characteristics: Passes NFPA 285 testing as part of an approved assembly.

      Manufacturers: Subject to compliance with requirements, provide products by one of the following:

      1. a. Johns Manville, “Corbond IV”; www.jm.com
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajm-corbond-iv-closed-cell-spray-foam
    • Familia de productoBuilding Insulation
    • Grupo de productosSpray Foam Insulation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoamed-In-Place Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica