El aislamiento para tuberías Johns Manville Micro-Lok HP se fabrica con la última tecnología y nuestro exclusivo proceso de fabricación en línea, y está disponible sin retardador de vapor. Nuestro proceso de fabricación en línea da como resultado un núcleo de fibra de vidrio uniforme que ofrece un rendimiento constante durante la fabricación y la instalación. Micro-Lok HP ofrece un rendimiento térmico en el que puede confiar, al mismo tiempo que cumple con todos los requisitos de rendimiento de la industria. Esto garantiza al propietario del edificio, al ingeniero mecánico y al contratista que Micro-Lok HP ofrecerá el rendimiento que espera de los productos JM durante toda la vida útil del sistema mecánico.
Temperatura de servicio (nominal): 850 °F
Conductividad térmica (k): 75 °F (24 °C); 0,23
Contenido reciclable: 27 % (postconsumo)
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |