El aislamiento LinacouSTIC ® RC-IG es un revestimiento de conductos de fibra de vidrio flexible y de primera calidad, fabricado con fibras de vidrio resistentes unidas con una resina termoendurecible. La superficie de la corriente de aire está protegida con el exclusivo sistema de revestimiento reforzado de JM, que combina nuestro revestimiento acrílico Permacote ® de última generación con un refuerzo de fibra de vidrio flexible para proporcionar una superficie de corriente de aire lisa. En el lado opuesto de la superficie de la corriente de aire, LinacouSTIC RC-IG contiene InsulGrip ® , una capa adhesiva reactivable con agua y no tóxica.
NRC : 0,85 (R6)
Valor R : 6,3 (1,5")
ASTM C1071 Tipo I : Cumple
Greenguard : Certificado
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |