Micro-Lok® HP Ultra es un aislamiento de fibra de vidrio especializado y de alto rendimiento para tuberías. Como parte de la línea de productos Micro-Lok HP, Ultra tiene el núcleo de fibra de vidrio más consistente disponible en el mercado. Lo hemos combinado con una cubierta retardadora de vapor ASJ revestida de polipropileno aplicada en fábrica con una resistencia a la perforación de 100 Psi. Este diseño permite que el producto se utilice en un entorno de exposición intermitente o temporal a la humedad transitoria o condiciones similares a las de un sitio de construcción abierto. El sistema de cierre SSL ha sido diseñado para adherirse de forma segura a la cubierta revestida de polipropileno. Se puede aplicar a temperaturas ambiente a partir de 20 °F y superiores, y permanecerá intacto incluso en altas temperaturas y humedad. Esto garantiza al propietario del edificio, al ingeniero mecánico y al contratista que Micro-Lok HP Ultra brindará el rendimiento que espera de los productos JM durante la vida útil del sistema mecánico.
Temperatura de servicio (nominal): 850 °F
Conductividad térmica 75 °F (24 °C): 0,23
Contenido reciclado: 32% (posconsumo)
Greenguard: Oro
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |