Publique sus productos
MinWool® Curtainwall Insulation

MinWool® Curtainwall Insulation

Traducido por Google,

El aislamiento para muros cortina MinWool de Johns Manville ofrece una resistencia al fuego y un rendimiento térmico superiores para sistemas de antepechos de muros cortina de vidrio, metal y mampostería. Los paneles semirrígidos de lana mineral se pueden colocar entre o sobre los elementos estructurales y están disponibles lisos o con una barrera de vapor con revestimiento de aluminio. Fabricado con fibras inorgánicas derivadas del basalto, el producto es duradero, dimensionalmente estable y resistente al crecimiento de hongos.

El sistema de paneles cortina MinWool se ofrece en dos densidades: Curtainwall 40 (4,0 pcf) y Curtainwall 80 (8,0 pcf), para cubrir una amplia gama de aplicaciones de paneles de antepecho resistentes a la compresión y al fuego. El producto tiene un punto de fusión superior a 2000 °F; las versiones sin revestimiento presentan una propagación de llama de 0 y una generación de humo de 0, mientras que las versiones con revestimiento cumplen con la norma FS 25 / SD 50 o superior. Cumple con las normas ASTM C612 Tipos 1-4 y se especifica ampliamente en sistemas de contención de incendios perimetrales y paneles de antepecho.

Especificaciones
  • Densities: Curtainwall 40 (4.0 pcf) and Curtainwall 80 (8.0 pcf). Thicknesses: 1"–6" common; plain or foil-faced.

    R-value: ~R-4.0 per inch nominal. Fire: ASTM E136; melting point >2000°F; unfaced FS 0 / SD 0, faced FS 25 / SD 50 or better.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaminwool-curtainwall-insulation
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosMineral Wool Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento