Publique sus productos
R-Panel Roof Insulation

R-Panel Roof Insulation

Traducido por Google,

Johns Manville ENRGY 3 es un panel aislante para techos con núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada, revestido en ambas caras con fieltro orgánico, que ofrece un alto valor R para aislar eficazmente los edificios de las inclemencias del tiempo. ENRGY 3 proporciona un alto valor R por pulgada en sistemas de techos multicapa, de betún modificado, metálicos y monocapa, y está aprobado para su aplicación directa sobre cubiertas de acero.

El producto cumple con la norma ASTM C1289 Tipo II, Clase 1, Grado 2 (20 psi) y está disponible en paneles planos o cónicos con espesores de 0.5" a 4.1" y tamaños de 4×4 pies y 4×8 pies. También está disponible una variante de 25 psi (Grado 3). ENRGY 3 es el poliisocianurato para techos más utilizado en la línea de productos para techos comerciales de JM.

Especificaciones
  • R-value: ~R-5.7 per inch LTTR. Listing: ASTM C1289 Type II Class 1 Grade 2 (20 psi); Grade 3 (25 psi) variant available.

    Thicknesses: 0.5"–4.1", flat and tapered. Sheet sizes: 4×4 ft and 4×8 ft. Approved for direct-to-steel-deck application.

Especificaciones técnicas
  • Referenciar-panel-roof-insulation
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosPolyiso Roof Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

Norteamérica