Publique sus productos
Kraft-Faced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Kraft-Faced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Traducido por Google,

El aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio con revestimiento de papel kraft sin formaldehído de Johns Manville ofrece valores R de hasta R-49 en paneles precortados para cavidades estándar y rollos para instalaciones personalizadas. El revestimiento de papel kraft con recubrimiento asfáltico actúa como barrera de vapor de Clase II, lo que lo hace ideal para el control de la humedad en paredes exteriores, techos ventilados y pisos sobre espacios sin climatizar en construcciones con estructura de madera, madera de ingeniería y acero.

Fabricado con fibras de vidrio largas y resistentes y un aglutinante de origen biológico, este producto cuenta con la certificación GREENGUARD Gold, no emite formaldehído y contiene material reciclado certificado por SCS. No se pudre, enmohece ni deteriora, y reduce la transmisión del sonido a través de paredes, techos y suelos. Las bridas de fijación en ambos bordes simplifican la instalación tanto en obra nueva como en reformas.

Especificaciones
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-25, R-30, R-38, R-49.

    Widths: 15", 16", 23", 24". Lengths: 48", 93", 94", 96"; rolls available.

    Facing: Kraft paper (Class II vapor retarder) with stapling flanges.

Especificaciones técnicas
  • Referenciakraft-faced-formaldehyde-free-fiberglass-insulation
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFiberglass Batt / Roll
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFiberglass
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

Norteamérica