La lana mineral Johns Manville Sound & Fire Block está fabricada con fibras de basalto de alta densidad e incombustibles, y está diseñada para retrasar la propagación del fuego entre pisos y habitaciones, a la vez que reduce la transmisión de ruido en paredes interiores y entre techos y pisos. Se posiciona como una opción residencial de lana mineral para el control del sonido y la protección contra incendios en tabiques interiores.
El producto absorbe el sonido y mejora el índice STC de los paneles acústicos hasta en 10 dB. Tiene un punto de fusión superior a 1093 °C (2000 °F), una propagación de llama de 0 y una emisión de humo de 0. Sus fibras inorgánicas duraderas resisten el crecimiento de hongos y no atraen plagas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |