El panel de aislamiento continuo de poliisocianurato con revestimiento de aluminio AP de Johns Manville consta de un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada uniforme, adherido en ambos lados a un revestimiento de aluminio. Un lado tiene un revestimiento de aluminio reflectante y el otro, un revestimiento de aluminio blanco no reflectante, lo que permite al instalador orientar el panel según la aplicación. El poliisocianurato ofrece uno de los valores R más altos por pulgada de cualquier aislamiento rígido (R-6.0 por pulgada), lo que convierte al panel AP con revestimiento de aluminio en la opción ideal para el aislamiento continuo de paredes sobre el nivel del suelo.
Cuando se instala y sella correctamente, la lámina AP Foil-Faced funciona como barrera impermeable al agua, barrera de vapor y barrera de aire, eliminando la necesidad de componentes adicionales de barrera impermeable/antiaire en muchos sistemas. Ofrece valores R de hasta R-28 en espesores estándar, cuenta con la clasificación ASTM E84 Clase A y ha sido probada en múltiples sistemas de muros exteriores que cumplen con la norma NFPA 285.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |