Publique sus productos
FS Fan-Coil Unit, Vertical, Hi-Rise - Exposed Unit

FS Fan-Coil Unit, Vertical, Hi-Rise - Exposed Unit

Traducido por Google,
Las unidades de bobina de ventilador verticales de gran altura de la serie FS de Johnson Controls están diseñadas para maximizar la flexibilidad de selección e instalación, y para facilitar el servicio. La amplia variedad de opciones estándar disponibles en los fancoils de la serie FS le permite encontrar la versatilidad que se ajuste a las necesidades de cualquier diseñador de sistemas HVAC. Las unidades también están diseñadas para superar los estrictos estándares de calidad del mercado institucional, sin dejar de ser competitivos en costos en los segmentos comercial y residencial del mercado. Las unidades de fancoil vertical Hi-Rise de Johnson Controls establecen los nuevos estándares de innovación, calidad, flexibilidad y precios competitivos.

  • Diseño flexible: unidades simples o dobles, gabinetes expuestos u ocultos; Baterías de 2 o 4 tubos
  • Facilidad de instalación: las unidades se envían con elevadores instalados; opcionalmente, los elevadores pueden enviarse sueltos e instalarse y probarse en el campo para reducir el tiempo del ciclo del proyecto; mangueras trenzadas de acero inoxidable conexiones de serpentín de velocidad
  • Rendimiento optimizado: certificado y etiquetado ARI-440; Batería de agua enfriada para refrigeración, batería de agua caliente o eléctrica para calefacción.
  • Control de humedad mejorado: opciones únicas disponibles para mitigar las condiciones que contribuyen al moho
  • Paquetes de tuberías: paquetes de tuberías ensamblados en fábrica disponibles
  • Elección de controles: los termostatos pueden ser analógicos, digitales o programables; montaje en unidad o montaje remoto. Los controles se pueden interconectar con un sistema de automatización de edificios u operar de forma independiente.
  • Excelente IAQ - Bajos niveles de sonido; las bandejas de drenaje inclinadas también se pueden limpiar; los gabinetes se pueden aislar con fibra de vidrio recubierta de lámina o espuma de celda cerrada
  • Facilidad de servicio superior: la plataforma del ventilador y la bandeja de drenaje se pueden quitar para el servicio
Especificaciones técnicas
  • Referenciajci-fcu-fsx
  • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • Grupo de productosFan Coil - Vertical - High-Rise
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-10-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Descripción Uniclass 2015Fan coil units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFan Coil Units
  • Número OmniClass23-33 33 11
  • Título OmniClass Fan Coil Units
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment