Las unidades de tratamiento de aire montadas en el techo de la serie YORK YAH son puntos terminales de los sistemas centrales de aire acondicionado. Están diseñados para unidades de aire fresco o para enfriar, calentar, humidificar y deshumidificar, filtrar y limpiar el aire, etc. El aire acondicionado se puede enviar a ubicaciones a varias distancias a través de conductos especialmente diseñados. Las unidades son especialmente adecuadas para la climatización de edificios comerciales y aplicaciones industriales.
Las unidades de tratamiento de aire de la serie YORK YAH tienen 10 modelos diferentes. La capacidad de enfriamiento varía de 8kW a 252kW y el flujo de aire de 1500m3/h a 15000m3/h. La presión total externa nominal varía de 180 a 340 Pa. Se puede proporcionar más presión total externa para aplicaciones flexibles.
Cada unidad está hecha de acero galvanizado con aislamiento interior de fibra de vidrio de 15 mm de espesor. Contiene un serpentín de enfriamiento y un ventilador incorporados, y filtros de aire de nailon montados externamente.
Los serpentines de refrigeración y calefacción utilizan tubos de cobre con aletas corrugadas. El ventilador, el motor y la polea de la correa son productos de alta calidad que producen un rendimiento estable y eficiente. El ventilador es un modelo centrífugo curvado hacia adelante que funciona con entradas de aire dobles. El motor cuenta con IP55 y aislamiento tipo F con cojinetes autolubricantes. El filtro montado externamente se puede retirar desde el costado o desde la parte inferior.
Características- Fácil instalación
- Altura de la unidad inferior para aplicaciones de cielo raso de piso de cabeza baja
- Ruido bajo
- El filtro se puede retirar del costado o de la parte inferior