Nuestro nuevo YORK® YVAG está diseñado para la eficiencia del mundo real.
Los rendimientos de carga parcial cumplen con los valores de eficiencia más altos y ofrecen un rendimiento más allá de los niveles de eficiencia típicos de las bombas de calor en refrigeración y calefacción.
YORK® YVAG utiliza un compresor inversor de CC de alta eficiencia junto con una tecnología avanzada de accionamiento de frecuencia variable que garantiza un funcionamiento estable en todo el rango operativo. El rango de frecuencia del compresor va del 15 al 120 % para satisfacer de manera rápida y eficiente las necesidades de los cambios de carga residencial. Las unidades YORK® YVAG no solo utilizan un compresor inversor de CC de alta eficiencia, sino también ventiladores duales equipados con un motor inversor de CC de bajo ruido y alta eficiencia que ajusta el flujo de aire para que coincida exactamente con la capacidad de una manera más precisa y eficiente.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |