Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
johnsonsuisse/products/1cf720c5-5ca1-4637-aa71-5d2e7d373d7f
Inicio
Categorías
Sanitarios
Inodoros
Venezia FTW Suite
No disponible en Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Venezia FTW Suite
Traducido por Google,
Ver original
Suite vertical a ras de la pared con asiento de cierre suave
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
J2320_J2371_X011H
Familia de producto
Venezia
Grupo de productos
Toilets
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-12-22
Número de edición
1
Altura (mm)
781
Ancho (mm)
390
Profundidad (mm)
650
Links
Links
Instalación URL
https://johnsonsuisse.com.au/products/toilets/toilet-suites/venezia/
Descripción técnica
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/3-1-22-Venezia-FTW.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vitrochina
Diseñado en
España
Fabricado en
China
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Inodoros
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
SL_35_80_89
Descripción Uniclass 2015
Toilets
Disponibilidad en regiones
Oceanía
Asia
Australia
Malasia
Productos similares
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descargar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descargar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descargar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descargar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descargar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descargar