Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
Inicio
Categorías
Sanitarios
Secadores de mano y de pelo
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
No disponible en Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Traducido por Google,
Ver original
Secador de manos de pared compacto y eficiente (800W)
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
NHD01151-B
Familia de producto
Nofer
Grupo de productos
Hand & Hair Dryers
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-12-22
Número de edición
1
Altura (mm)
280
Ancho (mm)
280
Profundidad (mm)
210
Links
Links
Instalación URL
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
Descripción técnica
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Diseñado en
España
Fabricado en
España
Peso Neto (kg)
5.5
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Secadores de mano y de pelo
Clasificación IFC
Electrodoméstico
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_70_62_37
Descripción Uniclass 2015
Hand driers
Disponibilidad en regiones
Oceanía
Asia
Australia
Malasia
Productos similares
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descargar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descargar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descargar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descargar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descargar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descargar