Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
johnsonsuisse/products/3b3a1b4e-d1c1-49fb-9a45-5e311bf0de63
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
Gemelli Square 550 Semi-recessed Basin
No disponible en Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Gemelli Square 550 Semi-recessed Basin
Traducido por Google,
Ver original
Gemelos Lavabo Semiempotrado Square 550
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
WBAAGM101WW
Familia de producto
Gemelli
Grupo de productos
Basin
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-04-01
Número de edición
1
Altura (mm)
165
Ancho (mm)
550
Profundidad (mm)
480
Links
Links
Instalación URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/gemelli-square-550-066-10.0071/gemelli-square-550semi-recessed-basin-WBAAGM101WW
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vitrochina
Diseñado en
Malasia
Fabricado en
Malasia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descripción Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Sinks
Número OmniClass
23-31 13 00
Título OmniClass
Sinks
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Oceanía
Asia
Australia
Malasia
Productos similares
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descargar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descargar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descargar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descargar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descargar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descargar