Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
johnsonsuisse/products/8f245447-8cfe-4333-a20b-fceb1b26c6ee
Inicio
Categorías
Sanitarios
Accesorios para baño
Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white
No disponible en Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white
Traducido por Google,
Ver original
Assist Back Rest con cómodo cojín en blanco
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
WBBA100340SS
Familia de producto
Special Needs
Grupo de productos
Assist Back Rest
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-08-11
Número de edición
1
Altura (mm)
190
Ancho (mm)
560
Profundidad (mm)
350
Links
Links
Instalación URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/bathroom-accessories/assist-back-rest-comfortable-cushion-pad-white-WBBA100340SS
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Diseñado en
Malasia
Fabricado en
Malasia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Accesorios para baño
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_76_90
Descripción Uniclass 2015
Towel rails
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Título
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Número OmniClass
23-31 25 00
Título OmniClass
Toilet and Bath Specialties
CSI UniFormat II Código
E2010
CSI UniFormat II Título
Fixed Furnishings
Disponibilidad en regiones
Oceanía
Asia
Australia
Malasia
Productos similares
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descargar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descargar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descargar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descargar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descargar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descargar