Publique sus productos
Brass Shower Arm Length 400mm (square)

Brass Shower Arm Length 400mm (square)

Traducido por Google,
Longitud del brazo de ducha de latón: 400 mm (cuadrado)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWBFA300707CP
  • Familia de productoShower Arm
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)61.4
  • Ancho (mm)400.2
  • Profundidad (mm)59.9
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enMalasia
  • Fabricado enMalasia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Oceanía Asia
Australia
Malasia