Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
johnsonsuisse/products/7c822da4-4d3b-4e7b-81ed-71c9e2e17f67
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 602mm sliding bar (three function)
No disponible en Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 602mm sliding bar (three function)
Traducido por Google,
Ver original
Kit ducha con teleducha, flexo 1,75m y barra corredera 602mm (tres funciones)
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
WBFA301079CP
Familia de producto
Bering
Grupo de productos
Shower Kit
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-08-11
Número de edición
1
Altura (mm)
602
Ancho (mm)
120
Links
Links
Instalación URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/bering-066-10.0186/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-602mm-sliding-bar-three-function-WBFA301079CP
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Diseñado en
Malasia
Fabricado en
Malasia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
SL_35_80_80
Descripción Uniclass 2015
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Oceanía
Asia
Australia
Malasia
Productos similares
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descargar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descargar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descargar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descargar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descargar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descargar