Publique sus productos
Celtic II Fixed shower head with single function

Celtic II Fixed shower head with single function

Traducido por Google,
Celtic II Rociador fijo monofunción
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWBFA301081CP
  • Familia de productoCeltic II
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)227.3
  • Ancho (mm)227.3
  • Profundidad (mm)55.25
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enMalasia
  • Fabricado enMalasia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Oceanía Asia
Australia
Malasia