Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
johnsonsuisse/products/5f9fff54-4012-4bc2-bbbb-9c60deae80ca
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel
No disponible en Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel
Traducido por Google,
Ver original
Conjunto columna ducha monomando mural ducha con panel
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
WBFA301217CP
Familia de producto
Shower Column
Grupo de productos
Shower Column
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-08-11
Número de edición
1
Altura (mm)
1152
Ancho (mm)
229
Profundidad (mm)
561
Links
Links
Instalación URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/shower-column/single-lever-wall-mounted-shower-mixer-column-set-panel-WBFA301217CP
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Diseñado en
Malasia
Fabricado en
Malasia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
SL_35_80_80
Descripción Uniclass 2015
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Oceanía
Asia
Australia
Malasia
Productos similares
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descargar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descargar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descargar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descargar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descargar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descargar