Publique sus productos
Flores II Fixed shower head with single function

Flores II Fixed shower head with single function

Traducido por Google,
Flores II Rociador fijo monofunción
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWBFA301234CP
  • Familia de productoFlores II
  • Grupo de productosShower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)260
  • Profundidad (mm)58
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enMalasia
  • Fabricado enMalasia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Oceanía Asia
Australia
Malasia