Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
johnsonsuisse/products/cd2030a5-ddb7-4e7e-96d3-d4c94c6ca9ad
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
No disponible en Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
Traducido por Google,
Ver original
Felino Mezclador monomando de pared para baño y ducha sin kit de ducha
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
WBFA301324CP
Familia de producto
Felino
Grupo de productos
Faucet
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-08-11
Número de edición
1
Ancho (mm)
215
Profundidad (mm)
177
Links
Links
Instalación URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/felino-066-10.0054/single-lever-wall-mounted-bath-shower-mixer-without-shower-kit-WBFA301324CP
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Diseñado en
Malasia
Fabricado en
Malasia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Válvula
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87
Descripción Uniclass 2015
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Oceanía
Asia
Australia
Malasia
Productos similares
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descargar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descargar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descargar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descargar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descargar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descargar