Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
johnsonsuisse/products/1a9bfacd-ee39-4bef-9db7-1c8361bad16d
Inicio
Categorías
Sanitarios
Instalaciones para baños
Exposed urinal flush valve c/w straight pipe
No disponible en Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Exposed urinal flush valve c/w straight pipe
Traducido por Google,
Ver original
Válvula de descarga de urinario expuesta con tubo recto
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
WBFT400795CP
Familia de producto
Installation System
Grupo de productos
Urinal Manual Flush Valve
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-08-11
Número de edición
1
Altura (mm)
239
Profundidad (mm)
143
Links
Links
Instalación URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/urinal-manual-flush-valve/exposed-urinal-flush-valve-c-w-straight-pipe-WBFT400795CP
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Diseñado en
Malasia
Fabricado en
Malasia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Instalaciones para baños
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_93_89
Descripción Uniclass 2015
WC cisterns
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
Número OmniClass
23-31 19 19 19
Título OmniClass
Water Closet Tanks
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Oceanía
Asia
Australia
Malasia
Productos similares
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descargar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descargar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descargar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descargar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descargar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descargar