Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
johnsonsuisse/products/2092013f-033f-4462-a60b-801e49edd445
Inicio
Categorías
Sanitarios
Inodoros
Teramo Wall Hung WC
No disponible en Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Teramo Wall Hung WC
Traducido por Google,
Ver original
Inodoro suspendido Teramo
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
WBSDTM010WW
Familia de producto
Teramo
Grupo de productos
Water Closet
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-08-11
Número de edición
1
Altura (mm)
365
Ancho (mm)
350
Profundidad (mm)
535
Links
Links
Instalación URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/teramo-066-10.0137/teramo-wall-hung-wc-WBSDTM010WW
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vitrochina
Diseñado en
Malasia
Fabricado en
Malasia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Inodoros
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
SL_35_80_89
Descripción Uniclass 2015
Toilets
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Water Closets
Número OmniClass
23-31 19 00
Título OmniClass
Toilets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Oceanía
Asia
Australia
Malasia
Productos similares
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descargar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descargar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descargar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descargar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descargar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descargar