Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
johnsonsuisse/products/ed04517a-5b73-4a61-ac28-81acb0f0ec03
Inicio
Categorías
Sanitarios
Bañeras y spas
Lux Anti Slip Bath
Disponible en Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
Lux Anti Slip Bath
Traducido por Google,
Ver original
Bañera antideslizante Lux
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
WBSS600003WW
Familia de producto
Lux
Grupo de productos
Bathtub
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2025-01-09
Número de edición
1
Altura (mm)
750
Ancho (mm)
1700
Profundidad (mm)
395
Links
Links
Instalación URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/lux-3-5mm-thickness/lux-bathtub-3-5mm-thickness-WBSS600003WW
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Enamelled Steel
Diseñado en
Malasia
Fabricado en
Malasia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Bañeras y spas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descripción Uniclass 2015
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Bathtubs
Número OmniClass
23-31 15 00
Título OmniClass
Bathtubs
Productos similares
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descargar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descargar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descargar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descargar
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Descargar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descargar