Publique sus productos
SIDE FINISHING PLATE
SIDE FINISHING PLATE
    JOUPLAST

    SIDE FINISHING PLATE

    Traducido por Google,

    Este accesorio se coloca en la cabecera del pedestal para un acabado perfecto del borde de la terraza.
    Utilizado a lo largo de una pared, soporta los extremos cortados de las losas para proporcionar un ajuste perfecto contra la superficie de la pared.
    Utilizado en bordes y esquinas, proporciona una fijación para montantes.

    Especificaciones
    • Colour : Black

      Packaging : 8-piece bag

      Material : Recycled polypropylene

      Weight (kg) : 0,027

      Nb Pieces / Cart.bag : 80

      No. Carton Bag / Pallet : 128

      Nb Per Pal : 1280

      Reference : IHKITPAD10000

      Up to 2 extensions can be used to support the slab, giving an additional height of 40 mm.
      UV and GEL resistant.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaside-finishing-plate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa