Publique sus productos
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
    JUNG

    JUNG HOME.JUST SMART.

    Traducido por Google,

    CASA JUNG. SIMPLEMENTE INTELIGENTE.

    Encienda y atenúe las luces, suba y baje las persianas, regule la temperatura ambiente e integre los productos inteligentes de muchos proveedores : con el sistema domótico inteligente de JUNG HOME, simplemente inteligenteizará su hogar. JUNG HOME se basa en la instalación convencional de 230 voltios. De este modo, su casa o apartamento cumple los requisitos de una infraestructura digital. Todas las funciones se pueden controlar fácilmente con un interruptor, mediante la aplicación JUNG HOME, mediante comando de voz o automáticamente mediante detectores de movimiento.

    Póngase en contacto con JUNG

    Especificaciones
    • Smart and attractive

      All JUNG HOME push-buttons, covers and sockets are available in the JUNG A, CD and LS ranges - the classic LS 990 also in the 63 colours from Les Couleurs® Le Corbusier. In this way, the system fits perfectly into every interior and harmoniously complements the existing electrical installation.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajung-home_just-smart
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de productosBuilding Automatisation
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-10-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC000125
    • Nombre ETIMSocket outlet
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Descripción Uniclass 2015Manual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 31 31
    • Título OmniClass Switchgear
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
    Productos similares