Publique sus productos
Ash Black Silver
Kährs

Ash Black Silver

Traducido por Google,
Este llamativo piso de fresno de una sola tira teñido de negro de la colección Shine presenta reflejos metálicos plateados en los poros para lograr un efecto espectacular. El microbiselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El acabado de laca de alto brillo agrega lustre, dando al piso una apariencia pulida mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N8AAKS8KW220

Especificaciones técnicas
  • Referenciaashblacksilver597044
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de productosShine Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2266
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares