Publique sus productos
Ash Ceriale
Kährs

Ash Ceriale

Traducido por Google,
La mancha blanca apenas visible en este piso de fresno de 3 tablillas de la Colección Tres permite que se vean los diseños de grano marrón dorado, lo que da como resultado una expresión atemporal y versátil que es adecuada para una variedad de interiores. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NACAK1VKW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaashceriale586474
  • Familia de productoKährs Avanti
  • Grupo de productosTres Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)13
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalFresno
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares