Publique sus productos
Ash Gothenburg
Kährs

Ash Gothenburg

Traducido por Google,
Los tonos rubios mantecosos que se encuentran en este suelo de fresno de dos lamas de la colección Nordic Naturals crean una expresión fluida y alegre. El acabado de laca seda da al suelo un aspecto pulido y realza el carácter natural de la madera.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 152N55AK50KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaashgothenburg584854
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosNordic Naturals Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalFresno
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares