Publique sus productos
Ash Kalmar Satin Lacquer
Kährs

Ash Kalmar Satin Lacquer

Traducido por Google,
Los tonos rubios que se encuentran en este piso de fresno de 3 lamas de la colección Nordic Naturals van desde la miel ámbar hasta la crema de vainilla. Para crear este efecto vivo, la madera de superficie más clara se ha mezclado con madera de núcleo más oscura.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N18AK50KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaashkalmar584860
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosNordic Naturals Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalFresno
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares