Publique sus productos
Beech Activity Floor
Kährs

Beech Activity Floor

Traducido por Google,
Las notas de fondo arenosas dan paso a una fina veta rojiza, salpicada de pequeños nudos en este resistente suelo de haya de 3 lamas de la colección Activity Floor. El acabado de laca de seda le da al piso un aspecto pulido que resalta el carácter natural de la madera. El acabado uniforme protege la madera del desgaste diario, sin añadir brillo artificial.
Especificaciones
  • Kährs 30 mm Satin Lacquer 303N55BK50KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciabeechactivityfloor584872
  • Familia de productoKährs Activity Floor
  • Grupo de productosActivity Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalHaya
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares