Publique sus productos
Oak Barrel
Kährs

Oak Barrel

Traducido por Google,
Los tonos tierra saturados realzan los detalles de la veta que se encuentran en este piso de roble de una sola lama de Prime Collection. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario. El microbiselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablón completo.
Especificaciones
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK2BKW190
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakbarrel596876
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosPrime Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)14
  • Ancho (mm)1860
  • Profundidad (mm)189
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares