Publique sus productos
Hard Maple Nebbia
Kährs

Hard Maple Nebbia

Traducido por Google,
Los tonos gris claro de este suelo de roble de una sola lama de la colección Domani resaltan su expresión rústica. Los nudos y las grietas salpican las tablas, lo que da como resultado un hermoso efecto envejecido que recuerda a la madera recuperada. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El microbiselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos. El raspado manual realza la apariencia desgastada del piso.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Brushed Microbevelled 4-sided 151XCDAPWBKW190
Especificaciones técnicas
  • Referenciahardmaplenebbia595731
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosDomani Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)1900
  • Profundidad (mm)190
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring