Publique sus productos
Hard Maple Spring
Kährs

Hard Maple Spring

Traducido por Google,
Los tonos rubios mantecosos que se encuentran en este piso de arce duro de 2 lamas de la colección Lodge crean una expresión tranquila y uniforme. El acabado de laca de seda le da al piso un aspecto pulido que resalta el carácter natural de la madera. El acabado uniforme protege la madera del desgaste diario, sin añadir brillo artificial.
Especificaciones
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 372016AP50KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciahardmaplespring584975
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de productosLodge Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7
  • Ancho (mm)1225
  • Profundidad (mm)193
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares