Publique sus productos
Hard Maple Summer
Kährs

Hard Maple Summer

Traducido por Google,
Los cálidos tonos rubios de este suelo de arce duro de dos tablillas de la colección Lodge se ven realzados por las variaciones de color natural de la madera, lo que da como resultado una expresión clásica.
Especificaciones
  • Kährs 7 mm Oil 372085APF0KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciahardmaplesummer584976
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de productosLodge Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7
  • Ancho (mm)1225
  • Profundidad (mm)193
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares