Publique sus productos
Oak Mist
Kährs

Oak Mist

Traducido por Google,
Este piso de roble cepillado de 3 tablillas de la Colección Lumen presenta un tinte transparente blanco brumoso, que permite que se vean gradaciones distintivas en la madera. Cada tabla se cepilla cuidadosamente a la perfección para realzar el carácter natural de la veta. El acabado de laca ultramate realza las variaciones naturales de la madera, creando la impresión de madera recién aserrada. Esto elimina efectivamente el deslumbramiento mientras protege el piso del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEKC4KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakmist596425
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosLumen Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares