Publique sus productos
Oak Aspeland
Kährs

Oak Aspeland

Traducido por Google,
Este suelo de roble de una sola lama teñido en blanco harina de la colección Småland tiene una expresión excepcionalmente rústica, equilibrada por su acabado bisque. Los contrastes claros y oscuros en la madera están salpicados con marcas de sierra ocasionales, que le dan al piso su apariencia restaurada. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Handscraped Saw Marks 151NDSEK01KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakaspeland594636
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de productosSmåland Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares