Publique sus productos
Oak Crater
Kährs

Oak Crater

Traducido por Google,
Los tablones anudados de color marrón canela de este piso de una sola lama de la colección Rugged se han ahumado para crear una expresión auténticamente envejecida. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos. El raspado manual realza la apariencia desgastada del piso.
Especificaciones
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Smoked Handscraped 101P8HEKFCKW180
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakcrater596402
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de productosRugged Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)10
  • Ancho (mm)1830
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares