Publique sus productos
Oak Creme
Kährs

Oak Creme

Traducido por Google,
El distintivo tono blanco cremoso que se encuentra en este piso de roble de dos tablillas de la Colección Harmony realza las variaciones de color en la madera para lograr una expresión sin esfuerzo. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N7BEK0WKW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakcreme593752
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosHarmony Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares