Publique sus productos
Oak Granite
Kährs

Oak Granite

Traducido por Google,
El tinte gris cemento de este piso de roble ahumado de dos lamas de la colección Harmony permite que se filtren los tonos más cálidos de la madera, lo que da como resultado una hermosa expresión rústica. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed Light Smoked 152N6REKGGKW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakgranite586739
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosHarmony Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares