Publique sus productos
Oak Gustaf
Kährs

Oak Gustaf

Traducido por Google,
La mancha blanca apagada en este piso de roble de una sola lama de la Colección Founders crea un fondo sereno para los nudos y grietas naturales, lo que da como resultado una hermosa expresión rústica. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura de la madera. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos. El raspado manual realza la apariencia desgastada del piso.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed 151N7BEKFVKW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakgustaf586730
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosFounders Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares