Publique sus productos
Oak Hampshire Satin Lacquer
Kährs

Oak Hampshire Satin Lacquer

Traducido por Google,
Los matices rubios rosados de este exclusivo piso de una sola lama de la colección European Naturals se realzan con una variación de color uniforme entre los tablones. La superficie de uso se toma de una sola pieza de madera para lograr una expresión viva y orgánica. El acabado de laca mate seda da al suelo un aspecto pulido y realza el carácter natural de la madera.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87EK50KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakhampshire585070
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosEuropean Naturals Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares